LTC1743

最后购买期限

12 位、50Msps ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采样速率:50Msps
  • 72.5dB SNR 和 85dB SFDR (3.2V 范围)
  • 71dB SNR 和 90dB SFDR (2V 范围)
  • 无漏失码
  • 单 5V 电源
  • 功耗:1000mW
  • 可选的输入范围:±1V 或 ±1.6V
  • 150MHz 满功率带宽 S/H (采样及保持)
  • 引脚兼容型系列
    • 25Msps: LTC1746 (14 位),LTC1745(12 位)
    • 50Msps: LTC1744 (14 位),LTC1743(12 位)
    • 65Msps: LTC1742 (14 位),LTC1741(12 位)
    • 80Msps: LTC1748 (14 位),LTC1747(12 位)
  • 48 引脚 TSSOP 封装
   
LTC1743
12 位、50Msps ADC
50Msps, 12-Bit ADC with a 2V Differential Input Range Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

技术文章 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 2

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.


评估套件

DC520B-K
LTC1743CFW | 12位/50Msps低噪声ADC(需要DC718控制器)
DC520B-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1743的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览