LTC1667

量产

14 位、50Msps DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 50Msps 更新速率
  • 引脚与 12 位、14 位和 16 位器件相兼容
  • 高频谱纯度:在 1MHz fOUT 时为 87dB SFDR
  • 5pV-s 毛刺干扰脉冲
  • 差分电流输出
  • 20ns 稳定时间
  • 低功率:180mW (采用 ±5V 电源)
  • TTL / CMOS (3.3V 或 5V) 输入
  • 小型封装:28 引脚 SSOP

LTC1667
14 位、50Msps DAC
LTC1668, 16-Bit, 50Msps DAC LTC1668 SFDR vs fOUT and fCLOCK Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1667的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览