LTC1666
量产12 位、50Msps DAC
- 产品模型
- 4
概述
- 50Msps 更新速率
- 引脚与 12 位、14 位和 16 位器件相兼容
- 高频谱纯度:在 1MHz fOUT 时为 87dB SFDR
- 5pV-s 毛刺干扰脉冲
- 差分电流输出
- 20ns 稳定时间
- 低功率:180mW (采用 ±5V 电源)
- TTL / CMOS (3.3V 或 5V) 输入
- 小型封装:28 引脚 SSOP
LTC®1666 / LTC1667 / LTC1668 是12 / 14 / 16 位、50Msps 差分电流输出 DAC,它们采用高性能 BiCMOS 工艺实现,并具有激光修整的薄膜电阻器。一种新颖电流导引架构与一种高性能工艺的组合造就了具出色 AC 和 DC 性能的 DAC。LTC1668 是市面上首款在输出信号频率为 1MHz 时具有 87dB SFDR (无杂散动态范围) 的 16 位 DAC。
LTC1666 / LTC1667 / LTC1668 采用 ±5V 电源工作,可通过配置以提供高达 10mA 的全标度输出电流。这些 DAC 的差分电流输出可实现单端或真正的差分操作。LTC1666 / LTC1667 / LTC1668 的 –1V 至 1V 输出符合性允许输出直接连接至外部电阻器以产生一个差分输出电压,并不会损害转换器的线性。或者,也可以把输出连接至一个高速运算放大器的求和结点,或连接至一个变压器。
LTC1666 / LTC1667 / LTC1668 是引脚兼容的器件,它们采用 28 引脚 SSOP 封装,并全面规定在工业温度范围内运行。
Applications
- 蜂窝基站
- 多载波基站
- 无线通信
- 直接数字合成 (DDS)
- xDSL 调制解调器
- 任意波形生成
- 自动化测试设备
- 仪表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1666CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1666CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1666IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1666IG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1666CG#PBF | 量产 | |
| LTC1666CG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1666IG#PBF | 量产 | |
| LTC1666IG#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1666的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论