LTC1406
量产低功率、8 位、20Msps、采样 A/D 转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 低功率、8 位、20MspsADC
- 250MHz 内部采样及保持功能电路
- 7 个有效位 (在 70MHz 输入频率)
- ±1LSB DNL 和 INL (最大值)
- 单 5V 电源和 150mW 功耗
- 断电至 1μA
- 真正的差分输入可抑制共模噪声
- 可接受单端或差分输入信号
- ±1V 差分或 2V 单端输入范围
- 模拟输入共模至 VDD 和 GND
- 24 引脚窄体 SSOP 封装
LTC®1406 是一款 20Msps、8 位、采样 A/D 转换器,其仅从单 5V 电源吸取 150mW 功率。这款易用型器件包括一个具 250MHz 带宽的高动态范围采样及保持电路。
LTC1406 的全标度输入范围为 ±1V。可对输入进行差分驱动,或者,也可以将一个输入连接至一个固定电压,而用一个 ±1V 双极性输入对另一个输入进行驱动。最大 DC 规格包括 ±1LSB INL 和 ±1LSB DNL (在整个温度范围内)。出色的 AC 性能包括 48.5dB S/(N + D) 和 62dB THD (采用一个 1MHz 输入);47.5dB S/(N + D) 和 59dB THD (在 10MHz 奈奎斯特输入频率)。
该器件独特的差分输入采样及保持电路能够在高达其100MHz 带宽采集单端或差分输入信号。60dB的共模抑制使得用户能够通过对来自信号源的信号进行差分测量来免除接地环路和消除共模噪声。
该 ADC 具有一个 8 位并行输出端口以及分离的电源和接地,因而可容易地连接至 3V 数字系统。流水线型架构具有 5 个时钟周期的数据延迟。
应用
- 电信
- 无线通信
- 数字蜂窝电话
- CCD 和图像扫描仪
- 视频数字化处理和数字电视
- 数字彩色复印机
- 高速欠采样
- 个人计算机视频
- 高速数据采集
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品选型卡 1
LT Journal 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1406CGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1406CGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1406IGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1406IGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1406CGN#PBF | 量产 | |
| LTC1406CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1406IGN#PBF | 量产 | |
| LTC1406IGN#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1406的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论