DS9097U
推荐用于新设计通用1-Wire COM端口适配器
- 产品模型
- 3
概述
- 真正与RS232 COM口共地的适配器,用于读写1-Wire器件
- 可工作于双极性和单极性逻辑信号
- 与(±)5V至(±)12V COM口(DB9)和(±)6V至(±)12V COM口(DB25)相兼容
- 支持标准速率和高速读、写操作
- 为温度传感器和EEPROM等1-Wire器件提供5V强上拉
- 可对1-Wire EPROM器件进行编程(外接12V电源的DB25版本器件才具有该功能)
- 9.6kbps (默认)、19.2kbps、57.6kbps和115.2kbps等数据通信速率
- 配有标准的DB9或DB25孔式连接器和6针RJ11连接器,易于连接标准的1-Wire线缆和读写头
- 内含DS2502识别芯片(DS9097U-009)
DS9097U是一款成熟的RS-232至1-Wire的接口适配器,可进行RS-232电平转换,有源产生1-Wire通信信号。与相应的软件驱动配合使用时,使基于Windows®的PC机能够直接与连接至适配器RJ11端口的任意1-Wire器件进行通信。DB9版本的器件支持任何一款非EPROM类型的1-Wire器件的读写操作,要想编程EPROM器件,必须采用带外部电源的DB25版本的器件。关于适用的1-Wire网络电缆列表,请参见DS1402x 1-Wire网络电缆数据资料中的Connectivity Matrix表。
所有的DS9097U适配器均基于DS2480B串行1-Wire线驱动器芯片。DS2480B的RXD/TXD极性选择输入端连接至VDD (同相输入)。
可从china.maximintegrated.com/1-Wiredrivers下载免费的软件驱动程序。
DS9097U与1-Wire器件之间的通信可采用标准速率,也可以采用高速模式。串口的数据传输速率至少支持9600bps。在软件控制下,适配器的RS-232数据速率可以设置为19200bps、57600bps或115200bps。在与支持高速模式的器件进行高速通信时,建议采用两种较高的速率。由于DS9097U采用的是字节操作模式,它从RS-232端口接收的每一个数据字节都将在1-Wire线缆上产生8个时隙。
注意,有些COM端口的电平可能会低于(±)5V,此时DB9类型的适配器不能正常工作,然而对于DS9097U-E25适配器来说,如果提供有外部电源,则在大多数情况下可以正常工作。不需要对EPROM进行编程时,外部电源可以选用6V至9V的任何电源;而当需要对EPROM进行编程时,外部电源的电压则必须保证为12V。在把外接了电源的DS9097U-E25与电平电压低于(±)5V的COM端口相连之前,要进行检查,确保RXD输入端的5V电压不会对COM端口造成损坏。
参考资料
数据手册 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS9097U-009# | IBACC | ||
| DS9097U-E25# | IBACC | ||
| DS9097U-S09# | IBACC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 11, 2015 - 1479D ASSEMBLY |
||
| DS9097U-009# | 量产 | |
| DS9097U-E25# | 量产 | |
| DS9097U-S09# | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS9097U的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论