DS87C530

最后购买期限

EPROM微控制器,带有实时时钟

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 80C52兼容
    • 8051指令集兼容
    • 四个8位I/O端口
    • 三个16位定时器/计数器
    • 256字节暂存区RAM
  • 大容量片内存储器
    • 16kB EPROM (OTP)
    • 用于MOVX的1kB额外片内SRAM
  • ROMSIZE特性
    • 选择0至16kB范围内的有效片内ROM大小
    • 支持访问整个外部存储器映射
    • 可通过软件动态调节
    • 可用作外部闪存的引导块
  • 非易失性功能
    • 带报警中断的片内实时时钟
    • 1kB SRAM的备用电池支持
  • 高速架构
    • 4个时钟/机器周期(8051 = 12)
    • 运行DC至33MHz时钟速率
    • 121ns内的单周期指令
    • 双数据指针
    • 通过可选的可变长度MOVX访问快/慢RAM/外设
  • 电源管理模式
    • 可编程时钟源有助于省电
    • 从(晶体/64)或(晶体/1024)运行
    • 提供自动硬件和软件退出
  • EMI降低模式可禁用ALE
  • 两个全双工硬件串行端口
  • 高集成度控制器包括:
    • 电源故障复位
    • 预警电源故障中断
    • 可编程看门狗定时器
  • 总共14个中断源,其中6个为外部中断源
DS87C530
EPROM微控制器,带有实时时钟
DS83C530、DS87C530:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 1

应用笔记 3

设计笔记 3

技术文章 9

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS87C530的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览