DS3904
量产三路、128抽头、非易失、数控可变电阻/开关
三通道、128抽头、非易失、可变数字电阻/开关,简化PC电源的自动调节
- 产品模型
 - 2
 
概述
- 三个20kΩ、128抽头线性数字电位器
 - 电位器设置存储在NV存贮器中
 - 每个电位器有一个高阻抗设置用于控制数字逻辑的开关工作
 - 低温度系数
 - 2线串行接口
 - 工作范围2.7V至5.5V
 - 工业级温度范围:-40°C至+85°C
 - DS3904:8引脚µSOP封装,DS3905:10引脚µSOP封装
 
DS3904/DS3905包含三个非易失性(NV)的低温度系数、可变数字电阻器。每个电阻器具有128级用户可调。此外,DS3904/DS3905具有高阻抗设置,允许每个电阻器作为数字开关使用。DS3904/DS3905可以工作在2.7V至5.5V电压范围,并可通过2线串行接口与器件通讯。地址引脚选择允许多片DS3904/DS3905工作在同一条2线串行总线上。DS3904只有一个地址引脚,允许两片DS3904共享一条总线,而DS3905有三根地址引脚,允许多达8片DS3905共享一个总线。低成本小尺寸的DS3904/DS3905尤其适于替代传统的机械校准电位器。
应用
- 蜂窝电话/PDA
 - 光纤收发器模块
 - 便携式电子
 - 电源校准
 - 测试设备
 
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 3
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 | 
|---|---|---|---|
| DS3904U-020+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS3904U-020+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | 
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 | 
|---|---|---|
| 数字电位器(DigiPOT) 1 | ||
| DS3903 | 量产 | 三路、128抽头、非易失数字电位器 | 
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3904的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论