DS28E40

量产

DeepCover汽车1-Wire认证器

通过汽车部件认证确保车辆安全性和可靠性

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • ECC-P256计算引擎
    • FIPS 186 ECDSA P256签名和验证
    • 提供ECDH密钥交换,用于建立会话密钥
    • 对可配置存储器的读写由ECDSA进行认证
  • SHA-256计算引擎
    • FIPS 198 HMAC,用于实现双向认证
  • 通过ECDH建立密钥对可配置存储器进行SHA-256一次性加密读/写
  • 一个GPIO引脚,提供可选的认证控制
    • 开漏,4mA/0.4V
    • 可选的SHA-256或ECDSA认证开/关和状态读取
    • 在提供安全启动的多模块Hash之后,提供可选ECDSA证书验证设置开/关
  • TRNG采用符合NIST SP 800-90B标准的熵源,提供读取功能
  • 可选的芯片生成Pr/Pu密钥对,用于执行ECC操作
  • 6Kb一次性可编程的(OTP)存储器,用于存储用户数据、密钥和证书
  • 唯一且不可更改的64位出厂编号(ROM ID)
    • 可选的输入数据组件,用于加密和密钥操作
  • 与主机进行单触点1-Wire接口通信,速率9.09kbps和62.5kbps
  • 3.3V±10%,-40°C至+125°C工作温度范围
  • 为1-Wire IO引脚提供±8kV HBM ESD保护
  • 10引脚TDFN封装
    • 3mm x 4mm TDFN封装
    • 3mm x 3mm、可湿侧面TDFN封装
  • AEC-Q100 1级
DS28E40
DeepCover汽车1-Wire认证器
DS28E4010570.png
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
软件开发 1

DeepCover® Security Lab

打开工具

评估套件

DS9481P-300

USB转1-Wire/I2C适配器

特性和优点

  • 驱动程序支持Windows 10、Windows 7操作系统
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在Windows、Linux和Mac操作系统上创建虚拟的COM端口
  • 枚举DS2480B命令集
  • 对1-Wire执行3.3V读写操作
  • 支持标准和过驱1-Wire通信
  • 强上拉至3.3V提供1-Wire EEPROM、环境传感器和加密设备所需的其他电流
  • 1-Wire有源上拉支持长线路
  • 通过SDA和SCL上拉实现3.3V I2C操作
  • 支持100kHz和400kHz的I2C速度
  • 6引脚插口接口
  • 完全符合USB规范v2.0要求

产品详情

DS9481P-300是一款USB转1-Wire®/I2C适配器,可轻松地将PC连接到1-Wire和I2C器件。该适配器为6引脚插口连接器提供信号,与支持3.3V数据I/O电平的1-Wire和I2C器件进行通信。DS9481P-300驱动器在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本上运行。虚拟化的COM端口提供方便的通信接口。

DS28E40EVKIT

DS28E40评估套件

特性和优点

  • 演示DS28E40 DeepCover®安全认证器的功能
  • 记录1-Wire通信可帮助固件设计人员了解DS28E40
  • 1-Wire/I2C
  • 完全符合USB规范v2.0要求
  • 软件在Windows 10、Windows 8和Windows 7 64位和32位版本上运行
  • 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
  • 方便的板上测试点,TDFN插座
  • 可应要求提供评估软件

产品详情

DS28E40评估系统(EV系统)提供评估DS28E40功能所需的硬件和软件。EV系统包括五个采用10引脚TDFN封装的DS28E40ATB/VY+器件、一个DS9121ATB+评估TDFN插座板以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本下运行。它提供方便的用户界面,可轻松使用DS28E40功能。

应用

  • 配件和外设安全认证
  • 汽车安全认证
  • 识别和校准汽车零件/工具/配件
  • IoT节点加密保护
  • 安全启动或下载固件和/或系统参数
  • 安全存储主机控制器的加密密钥

DS9481P-300
USB转1-Wire/I2C适配器
DS28E40EVKIT
DS28E40评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E40的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览