DS17285
量产3V/5V实时时钟
- 产品模型
- 6
概述
- 集成了工业标准的DS12887 PC时钟外加增强特性
- RTC计算秒、分、时、星期、日期、月份和年,并且具有闰年补偿,有效期至2099年
- 可选的+3.0V或+5.0V工作电压
- SMI恢复堆栈
- 64位硅序列号
- 电源控制电路,支持系统通过日期/时间闹钟或键盘开启电源
- 晶体选择位,允许RTC工作于6pF或12.5pF晶体
- 12小时或24小时时钟,具有带AM和PM指示的12小时模式
- 114字节通用、电池备份NV SRAM
- 扩展的电池备份NV SRAM
- 2048字节(DS17285/DS17287)
- 4096字节(DS17485/DS17487)
- 8192字节(DS17885/DS17887)
- RAM清除功能
- 中断输出,带6个独立的可屏蔽中断标志
- 闹钟可设置为每秒一次至每天一次
- 时钟终止刷新周期标志
- 可编程方波输出
- 自动电源失效检测和切换电路
- 可选择PDIP、SO或TSOP封装(DS17285,DS17485,DS17885)
- 可选择集成晶体和电池的DIP模块封装(DS17287,DS17487,DS17887)
- 可选择工业级温度范围
- 通过UL认证
DS17285, DS17485, DS17885, DS17287, DS17487以及DS17887实时时钟(RTC)是工业标准的DS12885和DS12887的后续产品。DS17285,DS17485和DS17885 (下文以DS17x85代替)提供一个实时时钟/日历,一个定时闹钟,三个可屏蔽中断(共用一个中断输出),可编程方波输出和114字节的电池备份NV SRAM。DS17x85还集成了许多增强特性,例如硅序列号,电源开/关控制电路,和2K、4K或8K字节的电池备份NV SRAM。DS17287,DS17487和DS17887 (下文以DS17x87代替)在24引脚DIP模块封装内集成了晶振和锂电池。DS17x85和DS17x87的电源控制电路允许系统通过外部激励开启电源,例如键盘或时间和日期(唤醒)闹钟。/PWR输出引脚可被任一此类事件触发,并可用于开启外部电源。/PWR引脚受软件控制,以便在某个任务完成后,能够接着关断系统电源。
对于所有少于31天的月份,所有器件的日期都能够在月末自动调整,并带有闰年补偿。该器件可配置为24小时或12小时格式,并且带有AM/PM指示。精确的温度补偿电路用于监控VCC。一旦检测到主电源失效,器件可以自动切换到备用电源。钮扣式锂电池可以连接到DS17x85的VBAT输入引脚,在主电源掉电时保持有效的时间和日期。DS17x85和DS17x87还包括了VBAUX输入,用于电源辅助功能,例如/PWR控制。该器件通过一个复用的、字节宽度接口访问。
应用
- 嵌入式系统
- 网络集线器、桥接器和路由器
- 安全系统
- 电表
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
设计笔记 8
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS17285S-3+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| DS17285S-3+T&R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| DS17285S-5+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| DS17285S-5+T&R | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| DS17285SN-3+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
| DS17285SN-5+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS17285的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论