DS1687

量产

3V/5V实时时钟

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

包含工业标准的DS1287 PC时钟以及增强的特性:
  • 与Y2K兼容
  • 工作电压+3V或+5V
  • 64位硅序列号
  • 电源控制电路支持系统由日期/时间报警或终端按键来上电
  • 为电源管理提供32kHz输出
  • 晶振选择位允许RTC使用6pF或12.5pF晶振工作
  • SMI恢复堆栈
  • 242字节的用户NV RAM
  • 备份电池输入
  • RAM清零输入
  • 世纪寄存器
  • 日期报警寄存器
  • 兼容于现有的BIOS,以提供早期的DS1287功能
  • 提供芯片(DS1685)或内置电池和晶振的独立模块(DS1687)密封DIP (EDIP)
  • 计时算法包括闰年补偿有效期至2099年

DS1685/DS1687为一款实时时钟(RTC),设计作为工业标准的DS1285、DS1385、DS1485以及DS1585 PC RTC的替代产品。该器件提供工业标准的DS1285时钟功能,+3.0V或+5.0V工作电压。DS1685还包含许多增强的功能,包括一个硅序列号、上电/掉电控制电路、242字节的用户NV SRAM以及用于支持电源管理的32.768kHz频率输出。

DS1685/DS1687电源控制电路允许通过诸如键盘或时间和日期(激活)报警这样的外部激励来给系统上电。通过任何一个事件,可以触发PWR输出,用于打开某个外部电源。PWR引脚由软件控制,以便当任务完成后,系统电源能够被关断。

DS1685是具有上述特性的时钟/日历芯片。仅晶振和电池是外部必需的,以便在没有电源的情况下,维持每天时间及存储器数据。DS1687是一个完整的、自含时间保持的EDIP模块,整合了DS1685芯片、一个32.768kHz晶振以及一块锂电池。整个单元在Dallas Semiconductor经过完全测试,以保证在没有VCC的情况下,至少保持10年的时间和数据。

应用

  • 嵌入式系统
  • 网络集线器、交换机和路由器
  • 安全系统
  • 电表

DS1687
3V/5V实时时钟
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1687的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览