DS1553

过期

64kB非易失、Y2K兼容时钟RAM

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • Integrated NV SRAM, RTC, Crystal, Power-Fail Control Circuit, and Lithium Energy Source
  • Clock Registers are Accessed Identically to the Static RAM; These Registers are Resident in the 16 Top RAM Locations
  • Totally Nonvolatile with Over 10 Years of Operation in the Absence of Power
  • Precision Power-On Reset
  • Programmable Watchdog Timer and RTC Alarm
  • BCD-Coded Year, Month, Date, Day, Hours, Minutes, and Seconds with Automatic Leap Year Compensation Valid Up to the Year 2100
  • Battery Voltage Level Indicator Flag
  • Power-Fail Write Protection Allows for ±10% VCC Power-Supply Tolerance
  • Lithium Energy Source is Electrically Disconnected to Retain Freshness Until Power is Applied for the First Time

DS1553
64kB非易失、Y2K兼容时钟RAM
DS1553、DS1553P:原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
存储器和数据记录器 1
DS9034PCX PowerCap,带有晶振
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1553的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览