DS1375
量产I²C数字输入RTC,带有闹钟功能
业内成本最低的RTC,工作在50Hz/60Hz电力线频率
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- RTC累计秒、分、小时、星期、日、月、年,且具有闰年补偿至2100年
- 两个可编程的报警
- 可编程的方波输出
- 运行于32.768kHz、8.192kHz、60Hz或50Hz的数字时钟信号
- 16字节SRAM
- 快速(400kHz)的I²C接口
- 1.7V至5.5V的工作电压
DS1375数字实时时钟(RTC)为无需晶振的低功耗时钟/日历。该器件通过一个数字时钟输入引脚能够工作在以下四种频率之一:32.768kHz、8.192kHz、60Hz或50Hz。它包含秒、分、小时、星期、日、月和年等信息。对于小于31天的月份,月终日期会自动调节,包括闰年的修正。时钟格式可配置为24小时制或AM/PM指示的12小时制。该器件提供两个可编程的每周时间/日期报警、一个可编程的方波输出以及16字节SRAM。地址和数据通过一条I²C双向总线串行传输。
应用
- 电器设备
- 汽车
- 消费类电子
- DS32kHz TCXO的RTC补偿
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS1375T+ | 6-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| DS1375T+T&R | 6-Lead TDFN-EP (3mm x 3mm x 0.75mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1375的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论