DS1374C

量产

I²C、32位二进制计数器看门狗RTC,带有涓流充电器和复位输入/输出

历时计数器,提供上电复位、看门狗或闹钟、方波输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 32位二进制计数器
  • 第二个二进制计数器提供每周时间报警、看门狗定时器或NV RAM
  • 独立的方波和中断输出引脚
  • I²C串口
  • 自动电源失效检测和切换电路
  • 单引脚按键复位输入/漏极开路复位输出
  • 低电压工作
  • 涓流充电功能
  • 工作温度范围为-40°C至+85°C
  • 10引脚µSOP封装,16引脚SO封装
  • 内置晶振(DS1374C),采用表面贴封装
DS1374C
I²C、32位二进制计数器看门狗RTC,带有涓流充电器和复位输入/输出
DS1374、DS1374C、DS1374U:典型工作电路
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
实时时钟(RTC)和定时器 2
DS1371 量产 I²C、32位二进制计数器看门狗时钟
DS1672 量产 I²C、32位二进制计数器RTC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1374C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览