DS1342

量产

低电流I²C RTC,可配合高ESR晶体使用

可配合高ESR晶体工作,电流损耗最低

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 250nA (典型值)低计时电流
  • 可配合使用ESR高达100kΩ的晶体
  • 采用CL = 6pF (DS1341)或CL = 12.5pF (DS1342)的晶振
  • +1.8V至+5.5V供电范围
  • 电源电压低至+1.15V (典型值)时仍可维持计时
  • 快速(400kHz) I²C接口
  • 总线超时支持无闭锁工作
  • RTC计算秒、分、时、星期、日期、月和年,闰年修正有效至2099年
  • 外部时钟源用于参考时钟同步(例如:32kHz、50Hz/60Hz工频电源、GPS 1PPS时钟)
  • 两个定时闹钟,带两路中断输出
  • 可编程方波输出
  • 工业级温度范围(-40°C至+85°C)
  • 微型、8引脚µSOP封装或TDFN封装
DS1342
低电流I²C RTC,可配合高ESR晶体使用
DS1341、DS1342:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1342的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览