产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 实时时钟(RTC)记录秒、分、时、星期、日、月、年信息,具有有效至2100年的闰年补偿
  • 内置晶振(DS1338C),采用表面贴封装
  • 为数据存储提供56字节电池备份的NV RAM
  • I²C串行接口
  • 可编程方波输出
  • 自动电源失效检测与转换电路
  • -40°C至+85°C工作温度范围
DS1338C
I²C RTC,带有56字节NV RAM
DS1338、DS1338C、DS1338U、DS1338Z:典型工作电路
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
实时时钟(RTC)和定时器 2
DS1307 量产 64 x 8、串行、I²C实时时钟
DS1340 量产 I²C RTC,带有涓流充电器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1338C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览