产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 实时时钟可记录百分之一秒、秒、分、时、星期、日期、月和年
  • 自动闰年校正有效期至2100年
  • 无需地址空间即可与RTC通信
  • 为SRAM的备用电池提供非易失性控制器功能
  • 支持冗余电池连接以实现高可靠性应用
  • 完整的±10% VCC工作范围
  • +3.3V或+5V电源
  • 提供工业(–40°C至+85°C)工作温度范围
DS1315
隐含时钟芯片
DS1315:原理框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1315的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览