DS1308

量产

低功耗I²C RTC,带有56字节NV RAM

可配合任一32.768kHz晶振工作

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 250nA(典型值)超低计时电流
  • 可配合ESR高达100kΩ的晶振工作
  • RTC提供秒、分钟、小时、日、月、星期及年计时,带闰年补偿,有效期至2400年
  • 56字节、电池备份、通用RAM,写次数不受限制
  • I²C串口
  • 外部时钟源,用于参考时钟同步(例如32kHz、50Hz/60Hz电力线、GPS 1PPS)
  • 可编程方波输出信号
  • 自动电源失效检测和切换电路
  • -40°C至+85°C工作温度范围

DS1308串行实时时钟(RTC)是一款低功耗、二-十进制编码(BCD)的时钟/日历,外加56字节NV RAM。地址与数据通过I²C接口串行传输。时钟/日历提供秒、分、时、星期、日、月和年信息。对于少于31天的月份,将自动调整月末日期,包括闰年修正。时钟格式可以是24小时或带AM/PM指示的12小时格式。DS1308内置电源检测电路,检测主电源失效时自动切换到备用电源,以保持时间、日期信息和计时。

应用

  • 消费类电子(机顶盒、数据记录、网络应用)
  • 手持式装置(GPS、POS终端)
  • 医疗(血糖表、配药计)
  • 办公设备(传真机/打印机、复印机)
  • 其它(电表、售货机、温度监控器、调制解调器)
  • 电信(路由器、交换机、服务器)

DS1308
低功耗I²C RTC,带有56字节NV RAM
DS1308: Typical Operating Circuit
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
实时时钟(RTC)和定时器 2
DS1307 量产 64 x 8、串行、I²C实时时钟
DS1338 量产 I²C RTC,带有56字节NV RAM
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS1308的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览