DS1244
量产256k NV SRAM,带有隐含时钟
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
- 实时时钟(RTC)保持跟踪百分之一秒、秒、分、时、星期、日、月和年
- 32k x 8 NV SRAM可直接替代易失静态RAM或EEPROM
- 内置锂电池维持日历运行并保存RAM数据
- 时钟功能对RAM操作完全透明
- 月和年决定每个月的天数,有效期至2100年
- 10%工作范围
- 工作温度范围:0°C至+70°C
- 无外部电源时可保存数据10年以上
- 第一次上电前,锂电池与电路断开、维持保鲜状态
- 提供DIP模块
- 标准28引脚JEDEC引脚排列
- PowerCap模板
- 表面贴装可直接与带有电池和晶振的PowerCap连接
- 电池可更换(PowerCap)
- 引脚兼容于DS1248P及DS1251P
- 提供无引线封装
具有隐含时钟的DS1244 256k、NV SRAM为全静态非易失RAM (NV SRAM) (按照8位、32k字排列),内置实时时钟。DS1244自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围,一旦超出容差,锂电池便自动切换至供电状态,写保护将无条件使能、以防存储器和实时时钟数据被破坏。
隐含时钟提供百分之一秒、秒、分、时、星期、日、月、年等时间信息。对少于31天的月份,月终日期可自动调节,包括对闰年的修正。隐含时钟格式可配置为24小时制或配合AM/PM指示的12小时制。
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
设计笔记 5
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS1244W-120+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1244W-120IND+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1244WP-120+ | PowerCap Module | ||
| DS1244Y-70+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1244YP-70+ | PowerCap Module |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 2, 2015 - 1479L ASSEMBLY |
||
| DS1244W-120+ | 量产 | |
| DS1244W-120IND+ | 量产 | |
| DS1244Y-70+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 存储器和数据记录器 1 | ||
| DS9034PCX | 量产 | PowerCap,带有晶振 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1244的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论