产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 实时时钟可记录百分之一秒、秒、分、时、星期、日期、月和年
  • 8k x 8 NV SRAM可直接替代易失性静态RAM或EEPROM
  • 通过嵌入式锂能源电池维持日历运行并保留RAM数据
  • 手表功能对RAM操作是透明的
  • 自动闰年补偿有效期至2100年
  • 锂能源在首次通电之前会断电以保持新鲜度
  • 标准28引脚JEDEC引脚排列
  • ±10%完整工作范围
  • +25°C时精度优于每月±1分钟
  • 在没有电源的情况下数据保留超过10年
  • 提供120ns和150ns访问时间
DS1243
64k NV SRAM,带有隐含时钟
DS1243、DS1243Y:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1243的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览