DS1110
量产10抽头硅延迟线
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
DS1110延迟线是DS1010的升级替代产品。它含有10个等间隔的抽头,可以提供5ns至500ns的延迟。这些器件采用标准16引脚SO或14引脚TSSOP封装。DS1110系列延迟线在5V,+25°C时,提供±5%或±2ns (较大者)的额定精度。输入DS1110的逻辑信号经过一个固定延迟(由型号后的尾缀确定)后在10抽头输出端再现。DS1110具有相同精度的前沿和后沿延迟。每个抽头可驱动10个74LS负载。Dallas Semiconductor可以为用户定制标准产品,以满足特殊需求。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 通信系统
- 医疗设备
- PC外设设备
参考资料
数据手册 2
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS1110E-100+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1110E-50+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1110E-500+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| DS1110S-100+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1110S-125+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1110S-250+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1110S-50+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| DS1110S-500+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1110的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论