ADSP-2101
过期单芯片微电脑:16位、25 MIPS、5V,2个串行端口
- 产品模型
- 1
Viewing:
产品详情
- 最大指令速率:25 MIPS,40 ns
- 独立片内程序和数据存储器总线
- 程序存储器同时存储指令和数据(三总线性能)
- 双通道数据地址生成器,采用模和位反转寻址方式
- 高效程序序列化,零开销循环:单循环环路配置
- 从位宽外部存储器(如EPROM)自动引导片内程序存储器
- 双缓冲串行端口,压缩扩展硬件、自动数据缓冲和多通道工作模式
- ADSP-2111主机接口端口,可轻松连接68000、80C51、ADSP-21xx等
- 通过主机接口端口自动引导ADSP-2111程序存储器
- 三个边缘或电平敏感中断
ADSP-2100系列处理器是单芯片微电脑产品,针对数字信号处理(DSP)以及其他高速数字处理应用进行了优化。ADSP-21xx系列处理器均基于相同内核制成。每款处理器均将DSP内核架构——计算单元、数据地址生成器和程序序列器——与不同特色功能相结合,如片内程序和数据存储器RAM、一个可编程计时器、一个或两个串行端口,ADSP-2111还配有一个主机接口端口。
参考资料
应用笔记 60
技术文章 2
处理器手册 1
软件手册 5
停产数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADSP-2101BP-100 | 68-Lead PLCC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 18, 2010 - 07_0093 Conversion to Laser Mark for all ADSPXXXX, ADSSTXXXX, and PC Audio Codecs Ink on Plastic Encapsulated Parts |
||
ADSP-2101BP-100 | 过期 | |
1月 9, 2014 - 13_0101 Obsolescence of Select ADSP-21XX Models |
||
ADSP-2101BP-100 | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
软件工具异常 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSP-2101的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论