ADIS16448

过期

紧凑、精密10自由度惯性传感器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 三轴数字陀螺仪,提供数字范围调整
    • 设置:±250°/sec, ±500°/sec, ±1000°/sec
    • 轴间对准:<0.05°
  • 三轴数字加速度计, ±18 g (最小值)
  • 三轴数字磁力计, ±1.9 高斯(最小值)
  • 数字气压计,10 mbar至1200 mbar
    • 校准压力范围:300 mbar至1100 mbar
  • 自治工作和数据收集
    • 无需外部配置命令
    • 启动时间:205ms
  • 工厂校准的灵敏度、偏置和轴对准
    • 校准温度范围:-40°C至+85°C
  • SPI兼容型串行接口
    • 具有可选CRC-16的突发模式读序列
  • 嵌入式温度传感器
  • 可编程工作与控制
    • 自动和手动偏置校正控制
    • Bartlett窗口、FIR长度、抽头数
    • 数字I/O:数据就绪、报警指示、通用
    • 状态监控报警
    • 使能外部采样时钟输入:最高1.1 kHz
    • 单命令自测
  • 单电源供电:3.15 V至3.45 V
  • 抗冲击能力:2000 g
  • 工作温度范围:-40°C至+105°C
ADIS16448
紧凑、精密10自由度惯性传感器
ADIS16448-fbl ADIS16448-pc
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
ADIS1644X/FLEX

ADIS1644X 柔性评估板

特性和优点

ADIS1644X/FLEX是一款柔性电缆,可以轻松实现EVAL-ADIS评估系统和ADIS16334、ADIS16445或ADIS16448 MEMS IMU之间的连接。它还可用于将这些三个IMU连接至ADIS16IMU1/PCBZ和ADIS16IMU2/PCBZ。



产品详情

配合ADIS16IMU2/PCBZ使用时,ADIS1644X/FLEX为ADIS16334、ADIS16445和ADIS16448提供分线板功能。该柔性电缆各端集成20个引脚和增强装置,由聚酰亚胺制成。ADIS1644X/FLEX还用于部分替代现已停产的数种评估工具。请参考以下列表:
  • 用(1) ADIS16334BMLZ、(1) ADIS16IMU2/PCBZ和(1) ADIS1644X/FLEX替代ADIS16334/PCBZ
  • 用(1) ADIS16445BMLZ、(1) ADIS16IMU2/PCBZ和(1) ADIS1644X/FLEX替代ADIS16445/PCBZ
  • 用(1) ADIS16448BMLZ、(1) ADIS16IMU2/PCBZ和(1) ADIS1644X/FLEX替代ADIS16448/PCBZ

eval board
ADIS16IMU2/PCBZ

ADIS16IMU2分线板

特性和优点

采用16导线、1 mm扁平电缆,可连接下列产品:


  • ADIS16334BMLZ(结合ADIS1644X/FLEX)
  • ADIS16362BMLZ 
  • ADIS16364BMLZ 
  • ADIS16365BMLZ 
  • ADIS16367BMLZ 
  • ADIS16405BMLZ 
  • ADIS16407BMLZ 
  • ADIS16445BMLZ(结合ADIS1644X/FLEX)
  • ADIS16448BMLZ(结合ADIS1644X/FLEX)

产品详情

ADIS16IMU2/PCBZ为ADIS1636x和ADIS1640x MEMS IMU产品系列提供简单的分线板功能。配合ADIS1644X/FLEX使用时,ADIS16IMU2/PCBZ也为ADIS16334、ADIS16445和ADIS16448提供简单的分线板功能。该PCB带有四个支持使用M2.5机械螺丝的安装孔,通过2x8、16引脚、2mm间距连接提供对关键IMU信号的访问,从而支持与标准扁平电缆(1mm系统)的轻松连接。ADIS16IMU2/PCBZ用于部分替代现已停产的数种评估工具。请参考以下列表:


  • 用(1) ADIS16334BMLZ、(1) ADIS16IMU2/PCBZ和(1) ADIS1644X/FLEX替代ADIS16334/PCBZ
  • 用(1) ADIS16445BMLZ、(1) ADIS16IMU2/PCBZ和(1) ADIS1644X/FLEX替代ADIS16445/PCBZ
  • 用(1) ADIS16448BMLZ、(1) ADIS16IMU2/PCBZ和(1) ADIS1644X/FLEX替代ADIS16448/PCBZ

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor® 评估系统

特性和优点

  • 以全采样率对 IMU 进行实时采样,不保证不会丢失数据。
  • 无需外部电源。(可以通过 USB 端口供电。)
  • 完全开源的 API、固件和评估 GUI。
  • 提供原理图
  • API 包括用于连接 MATLAB、Python、LabView 的包装库。

产品详情

EVAL-ADIS-FX3 是 iSensor 评估产品系列的最新成员,其设计初衷是为了给用户提供易于使用的解决方案,以在实验室和表征环境中捕获可靠的惯性数据。EVAL-ADIS-FX3 具有以最大吞吐量捕获惯性传感器数据的功能,同时与外部测试设备连接,并对外部触发信号做出反应。

除了启动重新设计的硬件平台之外,我们还开发了强大的 API,可帮助用户快速构建可捕获可靠传感器数据的自定义应用程序。我们在 API 中囊括了许多有用的功能,使设计人员能够在任何 .NET 兼容环境中表征传感器的性能。

应用

  • 惯性检测
  • 机器人
  • 自主驾驶
  • 平台稳定性

ADIS1644X/FLEX
ADIS1644X 柔性评估板
ADIS1644X-FLEXANGLE-web ADIS1644X-FLEXBOTTOM-web ADIS1644X-FLEXTOP-web
ADIS16IMU2/PCBZ
ADIS16IMU2分线板
ADIS16IMU2-PCBZANGLE-web ADIS16IMU2-PCBZBOTTOM-web ADIS16IMU2-PCBZTOP-web
EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor® 评估系统
EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board - Top View EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览