ADIS16223

过期

数字三轴振动传感器

Viewing:

概述

  • 三轴振动检测:±70 g范围
  • 宽带宽:14 kHz
  • 可编程数字滤波器,低通/带通选项
  • 数据捕捉功能
    • 3通道、各通道1024样本、采样速率72.9 kSPS
  • 多种捕捉模式支持机械寿命管理
    • 手动:早期基准表征/验证
    • 自动:定期检查中期性能变化
    • 事件:末期临界条件监控
    • 扩展:单轴的记录长度是普通模式的3倍
  • 数字温度、电源测量
  • 可编程工作与控制
    • 捕捉模式和采样速率
    • I/O:数据就绪、报警、捕捉触发、通用
    • 四个带阈值的报警设置
    • 数字激活的自测功能
  • SPI兼容型串行接口
  • 序列号和器件ID
  • 单电源供电:3.15 V至3.6 V
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 15 mm × 15 mm × 15 mm封装,配备灵活的连接器
ADIS16223
数字三轴振动传感器
ADIS16223 Functional Block Diagram ADIS16223 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
ADIS16ACL2/PCBZ

ADIS16ACL2分线板

特性和优点

  • ADIS16223和ADIS16227的对接连接器
  • 标准(1mm、16引脚)扁平电缆接口,用于轻松连接单独的嵌入式处理器板
  • 接口与EVAL-ADIS2平台兼容

产品详情

eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor® 评估系统

特性和优点

  • 以全采样率对 IMU 进行实时采样,不保证不会丢失数据。
  • 无需外部电源。(可以通过 USB 端口供电。)
  • 完全开源的 API、固件和评估 GUI。
  • 提供原理图
  • API 包括用于连接 MATLAB、Python、LabView 的包装库。

产品详情

EVAL-ADIS-FX3 是 iSensor 评估产品系列的最新成员,其设计初衷是为了给用户提供易于使用的解决方案,以在实验室和表征环境中捕获可靠的惯性数据。EVAL-ADIS-FX3 具有以最大吞吐量捕获惯性传感器数据的功能,同时与外部测试设备连接,并对外部触发信号做出反应。

除了启动重新设计的硬件平台之外,我们还开发了强大的 API,可帮助用户快速构建可捕获可靠传感器数据的自定义应用程序。我们在 API 中囊括了许多有用的功能,使设计人员能够在任何 .NET 兼容环境中表征传感器的性能。

应用

  • 惯性检测
  • 机器人
  • 自主驾驶
  • 平台稳定性

ADIS16ACL2/PCBZ
ADIS16ACL2分线板
ADIS16ACL2-PCBZANGLE-web ADIS16ACL2-PCBZBOTTOM-web ADIS16ACL2-PCBZTOP-web
EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor® 评估系统
EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board - Top View EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览