ADE9153B

不推荐用于新设计

具有传感器监控和自校准功能的电能计量 IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • mSure 传感器监控
    • 输入信号路径的非侵入式实时直接精确测量
    • 检测仪表生命周期内的仪表精度变化和漂移量
    • 识别传感器故障
    • 启用高级篡改检测方法
    • 有助于诊断数据报告的配对 MCU 固件
    • 支持在相位线上连接分流器和在中性线上连接 CT
  • mSure 自校准
    • 基于直接测量完整信号路径的自校准
    • 校准程序不需要基准电压源计量器
  • 3 个高性能 ADC
    • 86 dB SNR
    • 高增益电流通道:峰值为 ±26.04 mV,最高增益设置时输入为 18.4 mV rms
  • 高级计量功能组
    • Watt、VAR、VA、Wh、VARh 和 VAh
    • 支持有功电能标准:IEC 62053-21、IEC 62053-22、EN50470-3、OIML R46 和 ANSI C12.20
    • 支持无功电能标准:IEC 62053-23 和 IEC 62053-24
    • 电流和电压 rms 测量
  • 工作温度(工业范围):−40°C 至 +85°C
  • 具有 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 的集成温度传感器
ADE9153B
具有传感器监控和自校准功能的电能计量 IC
ADE9153B-cd
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

技术文章 3

申请保密协议

可以从此页面下载该产品的简短数据手册。ADI 还期待与领先的公共事业公司和仪表制造商合作,以全面实现 mSure 技术的价值。有关更多信息,请联系您当地的 ADI 公司销售团队或在 analog.com/msure 上填写信息申请表。

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADE9153A 推荐用于新设计 具有自动校准功能的电能计量 IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADE9153B

ADE9153B Energy + mSure sensor monitor Evaluation Kit  

特性和优点

  • 集成ADE9153B的mSure使能、全功能、单相电表
    • 使用mSure管理器实时监控电表健康
    • 0.5级精度
    • 线路和零线测量
    • Imax = 60A, Inominal = 6A
    • 110V-240V
    • 50/60Hz
    • LCD和CF输出
  • 电压RMS、电流RMS、有功、无功、视在功率和电能基波测量
  • 电能质量测量
    • 突降、突升
    • 频率、功率因数
  • mSure管理器,用于分析和报告mSure诊断和健康数据
  • 使用隔离RS485端口实现PC控制
  • 用于完全控制ADE9153B的PC软件

产品详情

mSure使能ADE9153EVK评估套件包括具有0.5级电表精度的全功能单相电表。mSure是集成在ADE9153B中的诊断技术,可以对电表精度和故障状况实时执行直接和非侵入监控。该套件包含ADE9153B和STM32F103RE ARM Cortex-M3微控制器,用于管理ADE9153B、LCD显示器、RTC、64kB FRAM和隔离RS485与PC建立的通信。

该套件可在单相电表部署环境下评估Sure技术和ADE9153B的性能。在独立模式下,电表可测量计量参数:有功、无功和视在电能、电流和电压RMS值。FRAM用于存储由ADE9153B mSure管理器提供的信息。

该套件也可由基于LabView™的评估软件进行管理。它提供用于评估mSure和ADE9153B性能的方法。

EVAL-ADE9153B
ADE9153B Energy + mSure sensor monitor Evaluation Kit  
EVAL-ADE9153BEVKZ_ANGLE1-web EVAL-ADE9153BEVKZ_ANGLE2-web EVAL-ADE9153BEVKZ_BOTTOM2-web EVAL-ADE9153BEVKZ_BOTTOM-web EVAL-ADE9153BEVKZ_TOP1-web EVAL-ADE9153BEVKZ_TOP2-web

最新评论

近期浏览