AD9891

过期

CCD信号处理器,内置Precision Timing™发生器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 20 MSPS相关双采样器(CDS)
  • 增益和可变增益放大器
  • 10位、20 MHz模数转换器
  • 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
  • 完整片内时序发生器
  • Precision Timing内核,分辨率为1 ns
  • 片内5 V水平和RG驱动器
  • 2相和4相水平时钟模式
  • 4相垂直传输时钟
  • 电子和机械快门模式
  • 可驱动外部晶振的片内驱动器
  • 带外部同步选项的片内同步发生器

AD9891和AD9895是两款适合数码相机应用的高度集成CCD信号处理器。两款器件均内置具有模数转换功能的完整模拟前端和全功能可编程时序发生器。Precision Timing内核在20 MHz下工作时允许以1 ns的分辨率调整高速时钟,而在30 MHz下工作时允许以700 ps的分辨率调整高速时钟。

AD9891的额定像素速率最高达20 MHz,AD9895的额定像素速率为30 MHz。模拟前端包括黑色电平箝位、CDS、PxGA、VGA和一个10位或12位模数转换器。时序发生器提供所有必需的CCD时钟:RG、水平时钟、垂直时钟、传感器门限脉冲、基底时钟和基底偏置控制。采用三线式串行接口对操作进行编程。

AD9891和AD9895采用节省空间的64引脚CSPBGA封装,额定工作温度范围为-20℃至+85°C。

AD9891
CCD信号处理器,内置Precision Timing™发生器
414828378AD9891-5-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9891的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览