AD9277

量产

八通道LNA/VGA/AAF/14位ADC与CW I/Q解调器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 八通道LNA、VGA、AAF、ADC与I/Q解调器
  • 低噪声前置放大器(LNA) - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
  • 可变增益放大器(VGA)
    衰减器范围:−42 dB至0 dB
    后置放大器增益:21 dB/24 dB/27 dB/30 dB
    线性dB增益控制
  • 抗混叠滤波器(AAF)
    可编程二阶LPF范围:8 MHz至18 MHz
    可编程HPF
  • 模数转换器(ADC) - 欲了解更多信息,请参考数据手册。
  • CW模式I/Q解调器
    独立可编程相位旋转
    每个通道的输出动态范围:>160 dBFS/√Hz
  • 低功耗:在14位/50 MSPS (TGC)时,每个通道为207 mW;在CW多普勒模式下,每个通道为94 mW
  • 灵活的省电模式
  • 过载恢复时间:<10 ns
  • 可从低功耗待机模式快速恢复:<2 μs
  • 100引脚TQFP_EP封装
AD9277
八通道LNA/VGA/AAF/14位ADC与CW I/Q解调器
AD9277-fbL AD9277-pc AD9277 Typical Application Diagram
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
Visual Analog

对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

打开工具

AD9277 IBIS Models 1


评估套件

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

基于FPGA的数据采集套件

特性和优点

  • 64kB FIFO深度
  • 适用于单通道和多通道ADC
  • 与VisualAnalog®软件配合使用
  • 基于Virtex-4 FPGA
  • 可能需要适配器,才能与某些ADC评估板接口
  • 允许对SPI控制进行编程 每个通道的DDR编码速率高达644 MSPS SDR / 800MSPS
  • 每个通道的DDR编码速率

产品详情

HSC-ADC-EVALCZ高速转换器评估平台使用基于FPGA的缓冲存储器板,采集来自ADI高速模数转换器(ADC)评估板的数字数据块。该板通过USB端口连接到PC,并与VisualAnalog®软件配合使用来快速评估高速ADC的性能。该评估套件设置简单。所需的额外设备包括ADI高速ADC评估板、信号源和时钟源。一旦连接该套件并上电,PC便立即开始评估。

EVAL-AD9277
AD9277 评估板
HSC-ADC-EVALCZ
基于FPGA的数据采集套件
High_Speed_ADC_evalboard_05

最新评论

近期浏览