AD9042

量产

12位、41 MSPS单芯片ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采样速率:41 MSPS(最小值)
  • 无杂散动态范围:80 dB
  • 功耗:595 mW
  • +5 V单电源
  • 片内采样保持和基准电压源
  • 输出格式:二进制补码
  • CMOS兼容输出电平


AD9042
12位、41 MSPS单芯片ADC
AD9042 Functional Block Diagram