AD7886
过期LC2MOS 12位750 kHz/1 MHz采样ADC
概述
- 吞吐速率:750 kHz/1 MHz
- 转换时间:1 µs/750 ns
- 整个温度范围内12位无失码
- 信噪比:67 dB(100 kHz输入频率)
- 低功耗:250 mW(典型值)
- 快速总线访问时间:57 ns(最大值)
AD7886是一款内置采样保持放大器的12位ADC,兼具高速性能和低功耗特性。它是一款三通Flash型ADC,利用15个比较器和4位Flash技术来实现12位精度和1 µs/750 ns的转换时间。片内时钟振荡器为各转换级提供适当的时序,无需任何外部时钟。采样保持放大器的采集时间保证吞吐速率达到750 kHz/1 MHz。
AD7886采用±5 V电源供电。引脚绑定的输入提供三种模拟输入范围选择:0 V至5 V、0 V至10 V或±5 V。
除线性度、失调和满量程误差等传统直流精度规格外,AD7886的动态性能参数也进行了详细测量,包括谐波失真和信噪比。
AD7886配有一个高速数字接口,提供三态数据输出。转换由CONVST输入控制。数据访问由标准微处理器信号CS 和 RD输入控制。数据访问时间小于57 ns,因此它能与包括DSP在内的大多数现代微处理器直接接口。AD7886采用ADI公司的线性兼容CMOS工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑结合在一起的混合工艺技术。
AD7886提供28引脚DIP和28引脚LCC两种封装。
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7886的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论