AD7863

量产

双核、175 kSPS、14位同时采样ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 2个快速14位ADC
  • 4个输入通道
  • 同时采样和转换
  • 转换时间:5.2 µs
  • 单电源供电
  • 高速并行接口
  • 低功耗:70 mW(典型值)
  • 输入范围选择:
    ±10 V (AD7863-10)
    ±2.5 V (AD7863-3)
    0 V至2.5 V (AD7863-2)
  • 省电模式:105 µW(最大值)
  • 模拟输入过压保护
  • AD7862的14位引脚兼容升级版


AD7863是一款高速、低功耗、双核14位模数转换器(ADC),采用5 V单电源供电。


该器件内置两个5.2微秒(µs)逐次逼近型ADC、两个采样保持放大器、一个2.5 V内部基准电压源和一个高速并行接口。4个模拟输入组成2个通道(A和B),通过A0输入选择通道。每个通道的两个输入(VA1与VA2或VB1与VB2)可同时进行采样和转换,从而保留这两个模拟输入上的信号相对相位信息。该器件可接受的模拟输入范围为±10 V (AD7863-10)、±2.5 V (AD7863-3)和0 V至2.5 V (AD7863-2)。模拟输入均具有过压保护,允许输入电压分别达到±17 V、±7 V或+7 V而不会造成损坏。


单一转换开始信号(CONVST)同时将两个采样保持放大器置于保持状态,并启动两个通道上的转换操作。BUSY信号表示转换结束,此时便可读取两个通道的转换结果。转换结束后的第一次读取操作访问VA1或VB1的结果,而第二次读取操作访问VA2或VB2的结果,具体取决于多路复用器选择(A0)是低电平还是高电平。该器件的读取数据通过具有标准CSRD信号的14位并行数据总线进行。除线性度、增益和失调误差等传统直流精度规格外,该器件的动态性能参数也做了详细规定,包括谐波失真和信噪比。


AD7863采用ADI公司的线性兼容CMOS (LC2MOS)工艺制造,这是一种将精密的双极性电路与低功耗CMOS逻辑结合在一起的混合工艺技术。它提供28引脚SOIC_W和SSOP两种封装。


产品聚焦

  1. AD7863具备两个完整的ADC功能,可以实现两个通道同时采样和转换,每个ADC均具有一个双通道输入多路复用器,转换启动5.2 µs后便可获得两个通道的转换结果。
  2. AD7863采用5 V单电源供电,典型功耗为70 mW,还具有自动省电模式,即器件在完成转换后进入省电模式,在下一转换周期开始之前唤醒,因而非常适合电池供电或便携式应用。
  3. 该器件具有一个高速并行接口,可轻松与微处理器、微控制器和数字信号处理器进行接口。
  4. 该器件有三种版本,各版本的模拟输入范围不同。AD7863-10采用±10 V标准工业输入范围,AD7863-3采用±2.5 V通用信号处理输入范围,而AD7863-2则可用于单极性0 V 至 2.5 V应用中。
  5. 该器件的两个输入采样保持放大器之间具备高匹配度的孔径延迟。


AD7863
双核、175 kSPS、14位同时采样ADC
AD7863 Functional Block Diagram AD7863 Pin Configuration
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
IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7863的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览