AD7861
量产11位分辨率同时采样ADC
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
|
|
AD7861是一款多通道同时采样模数转换器(ADC),用于马达控制解决方案或三相式电源系统中的电压输入信号采集。
该器件结合ADI公司的16位定点数字信号处理器(DSP),可提供低成本的16位定点微控制器解决方案。输入级经过特别设计,可处理马达驱动器中常见的信号类型。VIN1、VIN2和VIN3通道均为同时采样输入,适合进行电机定子电流采集。AUX0–AUX3通道为多路复用通道,适合慢速运动输入,例如马达控制应用中的温度和二极管整流器输出的总线电压等。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7861APZ | 44 ld PLCC |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7861的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论