AD7827

过期

3 V/5 V、1 MSPS、8位、串行接口采样ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 8位半快速型(half-flash)ADC,转换时间为420 ns,采集时间为200 ns
  • 8引脚封装
  • 片内采样保持
  • 片内基准电压源:2.5 V(2%容差)
  • 工作电压:3 V ±10%和5 V ±10%
  • 额定电压:3 V和5 V
  • DSP/微控制器兼容型串行接口
  • 转换结束时自动关断
  • 输入范围:
    0 V至2 V(VDD = 3 V)
    0 V至2.5 V(VDD = 5 V)


AD7827
3 V/5 V、1 MSPS、8位、串行接口采样ADC
AD7827-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7827的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览