AD775

过期

8位、20 MSPS、60 mW采样ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • CMOS、8 位、20 MSPS采样模数转换器
  • 低功耗:60 mW
  • +5 V单电源工作
  • 微分非线性:0.3 LSB
  • 差分增益:1%
  • 差分相位:0.5度
  • 三态输出
  • 片内基准电压偏置电阻
  • 可调基准电压输入
  • 视频工业标准引脚排列
  • 小型封装:
    - 24引脚300 Mil表面贴装SOIC;
    - 24引脚400 Mil塑料DIP

AD775是一款CMOS、低功耗、8位、20 MSPS采样模数转换器(ADC),内置采样功能和片内基准电压偏置电阻,可提供完整8位ADC解决方案。它采用流水线式或乒乓两步式Flash架构,可提供最高35 MHz的采样速率,同时保持极低的功耗(60 mW)。

该器件融合了出色的微分非线性(DNL)、高采样速率、低差分增益与相位误差、极低功耗以及+5 V单电源工作等特性,非常适合各种视频与图像采集应用,包括便携式设备应用。
AD775的参考电阻串可采用多种配置方式进行连接,以处理不同的输入范围。与传统的Flash型转换器相比,低输入电容(典型值为11 pF)提供易于驱动的输入负载。

AD775采用300 mil SOIC和400 mil塑料DIP两种封装,可在扩展的商用温度范围(-20°C至+75°C)内工作。

推荐替代产品

AD9280 量产

完整8位、32 MSPS AD

AD775
8位、20 MSPS、60 mW采样ADC
275393416AD775-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD775的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览