这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD7747
最后购买期限内置温度传感器的24位电容数字转换器
- 产品模型
- 3
概述
|
|
AD7747是一款高分辨率、Σ-Δ电容数字转换器(CDC),可直接与电容传感器的电容连接进行测量。该芯片还具有高分辨率(24位无失码、最高19.5位有效分辨率)、高线性度(±0.01%)和高精度(±10 fF工厂校准)等固有特性。AD7747的电容输入范围是±8 pF(可变),而且可接受最大17 pF共模电容(不可变),后者可以通过一个可编程片内数字电容转换器(CAPDAC)来平衡。
AD7747针对一块极板接地的单端或差分输入电容传感器设计。对于浮动式(不接地)电容传感器,推荐使用AD7745或AD7746。
该器件内置一个片内温度传感器,其分辨率为0.1°C,精度为±2°C;还集成片内基准电压源和片内时钟发生器,因此在电容传感器应用中无需任何额外外部元件。此款器件配有一个标准电压输入,当与差分基准电压输入结合使用时,可方便地与一个外部温度传感器(如RTD、热敏电阻或二极管等)接口。
AD7747具有一个双线式I2C兼容串行接口,可采用2.7 V至5.25 V单电源供电,额定温度范围为-40°C至+125°C汽车电子温度范围,采用16引脚TSSOP封装。
应用
汽车电子、工业和医疗系统,用于:
- 压力测量
- 位置传感
- 近程传感
- 液位传感
- 流量计
- 杂质检测
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品亮点 2
评估设计文件 1
产品亮点 2
器件驱动器 2
模拟对话 2
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7747ARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7747ARUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7747ARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD7747ARUZ | ||
| AD7747ARUZ-REEL | ||
| AD7747ARUZ-REEL7 | ||
|
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| AD7747ARUZ | ||
| AD7747ARUZ-REEL | ||
| AD7747ARUZ-REEL7 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7747ARUZ | ||
| AD7747ARUZ-REEL | ||
| AD7747ARUZ-REEL7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?