AD7684

量产

16位、100 kSPS PulSAR®、差分ADC,采用MSOP封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 16位分辨率、无失码
  • 吞吐量: 100 kSPS
  • 积分非线性(INL):±1 LSB(典型值),±3 LSB(最大值)
  • 真差分模拟输入范围:±VREF
    0 V至VREF (两输入脚的VREF 最高为VDD)
  • 单电源工作:2.7 V至5.5 V
  • 待机电流:1 nA
  • 串行接口:SPI®-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-兼容
  • 功耗:
    4 mW @ 5 V
    1.5 mW @ 2.7 V
    150 μW @ 2.7 V/10 kSPS
  • 8引脚MSOP封装

AD7684
16位、100 kSPS PulSAR®、差分ADC,采用MSOP封装
AD7684 Functional Block Diagram AD7684 Pin Configuration
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
EVAL-AD7684

AD7684 评估套件

产品详情

EVAL-AD7684CBZ是针对AD7684的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7684
AD7684 评估套件

最新评论

近期浏览