AD7623

量产

16位、1.33 MSPS PulSAR® ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 吞吐量:1.33 MSPS
  • 2.048 V内部基准电压
  • 差分输入范围:±VREF(VREF最高为2.5 V)
  • 积分非线性(INL):典型值±1 LSB
  • 16位分辨率、无失码
  • 信纳比:88 dB(典型值,100 kHz时)
  • 总谐波失真:-97 dB(典型值,100 kHz时)
  • 无流水线延迟(SAR架构)
  • 并行(16位或8位总线)和串行5 V/3.3 V/2.5 V接口
  • SPI®-/QSPI-/MICROWIRE-/DSP-兼容
  • 2.5 V单电源供电
  • 功耗:典型值45 mW(1.33 MSPS时)

AD7623是一款16位、1.33 MSPS、电荷再分配SAR型、全差分模数转换器(ADC),采用2.5 V单电源供电。它内置一个16位高速采样ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源(和缓冲)、纠错电路,以及串行和并行系统接口端口。功耗随吞吐量按比例自动变化,因此该器件非常适合电池供电应用。它提供48引脚薄型四方扁平封装(LQFP)和引脚架构芯片级封装(LFCSP_VQ)两种形式,工作温度范围为−40°C至+85°C。


产品聚焦

  1. 高吞吐量:AD7623是一款1.33 MSPS、电荷再分配、16位SAR ADC。
  2. 出色的线性度:AD7623 16位无失码。
  3. 内部基准电压:AD7623具有一个2.048 V内部基准电压,典型漂移量为±7 ppm/°C。
  4. 单电源供电:AD7623采用2.5 V单电源供电,功耗典型值为45 mW,其功耗会随吞吐量降低而减少。
  5. 串行或并行接口:多功能并行(16位或8位总线)或双线串行接口配置,2.5 V、3.3 V或5 V逻辑兼容。

应用

  • 医疗仪器
  • 高速数据采集
  • 数字信号处理
  • 通信
  • 仪器仪表
  • 频谱分析
  • 自动测试设备


AD7623
16位、1.33 MSPS PulSAR® ADC
AD7623 Functional Block Diagram AD7623 Pin Configuration
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
AD4001 量产 16位、2 MSPS/1 MSPS、精密差分SAR ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

AD7623 IBIS Models 1


评估套件

EVAL-AD7623

AD7623 评估套件

产品详情

EVAL-AD7623CBZ是针对AD7623的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。

EVAL-AD7623
AD7623 评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7623的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览