AD7575
不推荐用于新设计CMOS、5µs 8位采样ADC
- 产品模型
- 6
概述
- 快速转换时间: 5 µs
- 片内采样保持器
- 总非调整误差较低: 1 LSB
- 全功率信号带宽: 50 kHz
- +5 V单电源供电
- 数据访问时间:100 ns
- 低功耗:15 mW(典型值)
- 低成本
- 标准18引脚DlP和
20引脚表贴封装
AD7575是一款高速8位ADC,内置采样保持功能。它通过逐次逼近转换技术来实现5 µs的快速转换时间,内置采样保持器则支持对最高50 kHz的满量程信号(386 µV/ms压摆率)进行数字化处理。AD7575只需+5 V单电源和一个1.23 V低成本带隙基准电压源,就能转换0至2 VREF范围的输入信号。
AD7575可以与常用的8位微处理器轻松接口,使用标准微处理器控制信号(CS和RD)来控制转换的开始和数据的读取。利用该接口逻辑,AD7575可以轻松配置为存储器映射器件,并且它可以作为SLOW-MEMORY(慢速存储器)或ROM进行接口。AD7575的数据输出都要经过锁存和三态缓冲,以便直接连接到微处理器数据总线或I/O端口。
AD7575采用先进的全离子植入高速线性兼容CMOS (LC2 MOS)工艺制造,提供0.3英寸宽18引脚小型DIP和20引脚表贴封装。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| 5962-8776202VX | 18 ld CerDip | ||
| AD7575AQ | 18 ld CerDip | ||
| AD7575BQ | 18-Lead CerDIP | ||
| AD7575JNZ | 18-Lead PDIP | ||
| AD7575JPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
| AD7575KNZ | 18-Lead PDIP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-8776202VX | ||
|
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-8776202VX | ||
| AD7575AQ | ||
| AD7575BQ | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-8776202VX | ||
| AD7575AQ | ||
| AD7575BQ | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-8776202VX | ||
| AD7575AQ | ||
| AD7575BQ | ||
|
2月 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
| 5962-8776202VX | ||
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7575JNZ | ||
| AD7575KNZ | ||
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7575JNZ | ||
| AD7575KNZ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7575的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论