AD7294

不推荐用于新设计

集成多通道ADC、DAC、温度传感器和电流检测功能的12位监控和控制系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 12位SAR ADC,转换时间为3 μs
  • 4路非专用模拟输入 - (欲了解更多信息,请参考数据手册)
  • 2路高端电流检测输入
    工作电压范围:5 V至59.4 V - (欲了解更多信息,请参考数据手册)
  • 2个外部二极管温度传感器输入
    测量范围:−55°C至+150°C(欲了解更多信息,请参考数据手册)
  • 1个内部温度传感器
    精确度:±2°C
  • 内置监控功能
    每通道均配有最小/最大值记录器(欲了解更多信息,请参考数据手册)
  • 四个12位单调15 V DAC
  • 范围:5 V,0 V至10 V 偏置 - (欲了解更多信息,请参考数据手册)
  • 2.5 V内部基准电压源
  • 双线快速模式I2C接口
  • 温度范围: −40°C至+105°C
  • 封装类型: 64引脚TQFP或56引脚LFCSP



AD7294
集成多通道ADC、DAC、温度传感器和电流检测功能的12位监控和控制系统
AD7294 Functional Block Diagram AD7294 Pin Configuration
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
RF功率检波器 2
AD8317 量产 1 MHz至10 GHz、50 dB对数检波器/控制器
AD8362 量产 50 Hz至3.8 GHz 、65 dB TruPwr™检波器
基准电压源 5
AD1582 量产 2.5V微功耗、精密串联模式基准电压源
ADR391 量产 2.5 V微功耗、低噪声、精密基准电压源,内置关断功能
ADR431 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR441 量产 超低噪声、2.5V LDO XFET® 基准电压源,具有吸电流和源电流能力
AD780 量产 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源
运算放大器 4
ADA4692-2 量产 低功耗、3.6 MHz、低噪声、轨到轨输出运算放大器
AD8692 量产 双路、低成本、低噪声、CMOS轨到轨输出运算放大器
AD8606 量产 精密、低噪声、轨到轨输入输出、CMOS运算放大器(双路)
AD8022 量产 高速、低噪声双通道运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD7294
AD7294 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7294的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览