AD7274
量产3 MSPS 12位A/D转换器,采用TSOT和MSOP封装
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 高呑吐量:3 MSPS
- 额定电压( VDD):2.35 V至3.6 V
- 低功耗:13.5 mW(3 MSPS,3 V电源)
- 宽输入带宽:70 dB信噪比(1 kHz输入频率)
- 灵活的功耗/串行时钟速度管理
- 无流水线延迟
- 高速串行接口:SPI ®/
QSPI™/MICROWIRE™/DSP-兼容 - 省电模式:最大1 µA
- 8引脚TSOP封装
- 8引脚MSOP封装
- 10位版本:AD7273
AD7274是一款12位高速、低功耗的逐次逼近型ADC。工作电压为:2.35V至3.6 V单电源,最高呑吐量可达3 MSPS。内部包含一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可处理30 MHz以上的输入频率。
转换过程和数据采集过程通过CS和串行时钟进行控制,从而为器件与微处理器或DSP接口创造了条件。 输入信号在CS 的下降沿进行采样,而转换同时在此处启动。转换速率取决于SCLK。 该器件不存在流水线延迟。
AD7274采用先进的设计技术,可在高呑吐量的情况下实现极低的功耗。
该器件采用外部基准电压,范围为1.2 V至VDD。从而为ADC提供了最宽的动态输入范围。
AD727x系列的全部产品
| 型号 | Resolution (Bits) | 封装 | 报价 |
| AD7274 | 12 | 8引脚 TSOT/MSOP | $6.50 |
| AD7276 | 12 | 6引脚 TSOT/8引脚 MSOP | $6.25 |
| AD7277 | 10 | 6引脚 TSOT/8引脚 MSOP | $3.60 |
| AD7273 | 10 | 8引脚 TSOT/MSOP | $3.75 |
| AD7278 | 8 | 6引脚 TSOT/8引脚 MSOP | $1.85 |
应用
- 电池供电系统
- 个人数字助理
- 医疗仪器
- 移动通信
- 仪表和控制系统
- 数据采集系统
- 高速调制解调器
- 光敏元件
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
产品亮点 1
评估设计文件 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7274BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7274BRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD7274BUJZ-500RL7 | 8-Lead TSOT | ||
| AD7274BUJZ-REEL7 | 8-Lead TSOT |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD7274BRMZ | 量产 | |
| AD7274BRMZ-REEL | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7274BRMZ | 量产 | |
| AD7274BRMZ-REEL | 量产 | |
|
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
| AD7274BUJZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7274的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论