AD7156

量产

超低功耗、1.8 V、3 mm × 3 mm、双通道电容式转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低功耗
    电源电压: 1.8 V 至 3.6 V
    工作电流: 70 μA (典型值)
    关断电流:2 μA(典型值)
  • 快速响应时间
    转换时间:每通道10 ms
    从串行接口唤醒时间:300 μs
  • 自适应式环境补偿技术
  • 2 个电容输入通道
    传感器电容(CSENS): 0 pF至13 pF
    灵敏度可达3 fF
  • 2 种工作模式
    固定设置的独立模式
    用户自定义设置的微控制器接口模式
  • 2 个检测输出标志
  • 双线式串行接口(I2C兼容)
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 10引脚LFCSP封装(3 mm × 3 mm × 0.8 mm)
AD7156
超低功耗、1.8 V、3 mm × 3 mm、双通道电容式转换器
AD7156 Functional Block Diagram AD7156 Pin Configuration
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
EVAL-AD7156

AD7156 评估板

产品详情

EVAL-AD7156EBZ是针对AD7156的全功能评估板。该评估板可采用电池供电的完全独立模式工作,或通过标准USB接口与PC相连。配合PC使用时,用户可利用提供的软件对CDC进行详尽的性能分析。该软件还包括技术笔记,说明评估板的操作与设置。

eval board
EVAL-STUDYWATCH45Z

Study Watch 4.5 用户指南

特性和优点

  • 设备配置块 (DCB)
  • VSM 套件库配置 (LCFG)
  • 低接触功能

产品详情

本用户指南介绍了使用通用串行总线 (USB) 或低功耗蓝牙 (BLE) 将 ADI Study Watch 4.5 连接到 Microsoft Windows 计算机进行数据流或记录,以及使用应用程序 Wavetool 软件分析生命体征数据的步骤。

ADI Vital Signs Monitoring Watch 4.5 是一款旨在展示 ADI 公司生物医学传感器和生命体征监测算法功能的产品。

Study Watch 4.5 是一款可穿戴的电池供电设备,可以持续监测和按需抽查测量光电容积描记法 (PPG)、心电图 (ECG,基于生物电位)、皮肤电活动 (EDA,基于生物阻抗) 以及皮肤温度和运动/活动(基于三轴加速度计)。原始传感器数据可以通过手表内嵌入的算法进行解析,以获得实时生命体征,如心率 (HR)、血氧饱和度 (SpO2) 和呼吸频率 (RR)。

eval board
EVAL-HCRWATCH4Z

生命体征监测 (VSM) 手表

特性和优点

  • 生命体征监测平台
  • 可穿戴电池供电平台
  • 实时数据视图
  • 数据存储到闪存,以进行离线分析
  • 轻松配置

产品详情

生命体征监测 (VSM) 手表 EVAL-HCRWATCH4Z 是模块化开发、演示和数据收集平台,适用于基于ADI公司、模拟前端 (AFE) 和传感器的高性能生命体征监测的应用。

VSM 手表是一种可穿戴的电池供电套件,可对光电容积描记 (PPG)、皮肤电活动(EDA,基于生物阻抗)、皮肤温度、心电图(ECG,基于生物电势)和运动/活动(基于 3 轴加速度计)。

VSM 手表允许在内部存储器上存储同步的多参数数据,以便以后在 PC(Windows ®操作系统)或基于 Android 或 iOS 的套件上进行数据检索和离线分析和/或实时监控。

EVAL-AD7156
AD7156 评估板
EVAL-STUDYWATCH45Z
Study Watch 4.5 用户指南
EVAL-HCRWATCH4Z Platform
EVAL-HCRWATCH4Z
生命体征监测 (VSM) 手表
EVAL-HCRWATCH4Z Platform

最新评论

近期浏览