AD7150
量产用于近程传感的超低功耗双通道电容式转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 超低功耗
工作电压(V):2.7 V至3.6 V;工作电流:100 µA - 响应时间:10 ms
- 自适应式环境补偿技术
- 2个独立的电容输入通道
传感器电容(CSENS)0 pF,最高13 Pf
灵敏度可达1 fF - 经过EMC测试
- 两种运行模式
固定设置的独立运行模式
用户自定义设置的微控制器接口运行模式 - 两个近程检测输出标志
- 双线串行接口(I2C兼容)
- 工作温度:−40°C至+85°C
- 10引脚MSOP封装
AD7150采用一种响应快速的超低功耗转换器,为电容式近程传感器提供了一种全面的信号处理解决方案。AD7151是AD7150的更低功耗、单通道形式。
AD7150采用ADI公司的电容-数字转换器(CDC)技术,这种技术汇集了与实际传感器接口过程中起着重要作用的多种特色功能于一身,如高输入灵敏度,较高的输入寄生接地电容和泄漏电流容限。集成自适应式阈值算法可对因环境因素(如湿度和温度)或绝缘材料老化而导致传感器电容发生的任何变化进行补偿。
默认情况下,AD7150采用固定加电设置以独立模式运行,并以两路数字输出显示检测结果。另外,AD7150也可通过串行接口与微控制器连接,可通过用户自定义设置对内部寄存器进行编程,数据和状态信息可从该器件中读取。
AD7150工作电源电压为2.7 V至3.6 V,额定温度范围为-40°C至+85°C。
应用
- 近程传感
- 无触点开关
- 位置检测
- 液位检测
数据手册, Rev. 0, 11/07
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
产品亮点 2
器件驱动器 2
产品亮点 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7150BRMZ | 10-Lead MSOP | ||
| AD7150BRMZ-REEL | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 17, 2019 - 19_0101 AD7150 datasheet change for register description |
||
| AD7150BRMZ | 量产 | |
| AD7150BRMZ-REEL | 量产 | |
|
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD7150BRMZ | 量产 | |
| AD7150BRMZ-REEL | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7150BRMZ | 量产 | |
| AD7150BRMZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 2
Evaluation Software 1
AD7150 评估软件
找不到您所需的软件或驱动?