AD664

不推荐用于新设计

单芯片12位四通道DAC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 4个完整的电压输出DAC
  • 日期寄存器回读特性
  • “复位至零”无效使能功能
  • 乘法操作
  • 双缓冲锁存
  • 表贴(LCC、PLCC和JLCC)、PDIP 和 SBDIP 封装
  • 提供符合 MIL-STD-883 标准的版本

AD664
单芯片12位四通道DAC
AD664 Functional Block Diagram AD664 Functional Block Diagram AD664 Pin Configuration AD664 Pin Configuration AD664 Pin Configuration AD664 Pin Configuration AD664 Pin Configuration
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
AD5724R 量产 完整的四通道、12位、串行输入、单极性/双极性电压输出DAC、内置基准电压源
AD5724 量产 完整的四通道、12位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD664的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览