AD6623

不推荐用于新设计

104 MSPS、四通道数字发射信号处理器(TSP)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 与AD6622引脚兼容
  • 18位并行数字IF输出
    • 实数或交错式复数
  • 18位双向并行数字IF输入/输出
    • 允许对额外通道进行芯片级联
    • 在频率范围内进行削波或环绕
    • 二进制补码或偏移二进制输出
  • 单封装中集成四个独立的数字发射器
  • RAM系数滤波器(RCF)
  • 每通道具有可编程IF和调制特性
    • 可编程内插RAM系数滤波器
    • π/4-DQPSK差分相位编码器
    • 3π/8-PSK线性编码器
    • 8-PSK线性编码器
    • 可编程GMSK查找表
    • 可编程QPSK查找表
    • 全通相位均衡器
    • 可编程精细分频器
    • 可编程功率斜坡单元
  • 高速CIC内插滤波器
  • 用于非整数插值速率的数字重采样
  • NCO频率变换
    • 工作频率为DC至52 MHz的载波输出
    • 杂散性能高于–100 dBc
  • 每通道具有独立的三线式串行数据输入
    • 双向串行时钟和帧
  • 微处理器控制
  • 2.5 V CMOS内核、3.3 V输出、5 V输入
  • JTAG边界扫描

AD6623是一款四通道发射信号处理器(TSP),通过数字信号处理器(DSP)提供的基带数据为发射数模转换器(TxDAC®)创建高带宽数据。现代TxDAC已实现足够高的采样速率、模拟带宽和动态范围,可直接创建第一中频(IF)。AD6623对多载波和多标准数字信号进行频率合成以驱动这些TxDAC。基于RAM的架构允许对多模式应用轻松进行重新配置。单个经济高效的器件中集成了调制、脉冲整形和抗镜像滤波器、静态均衡和调谐功能。相比同类高动态范围模拟设计,数字IF信号处理可重复制造、提供更高的精度和灵活性。

AD6623与AD6622引脚兼容,在AD6622兼容控制寄存器模式下工作。

每个TSP含有五个级联的信号处理元件:可编程内插RAM系数滤波器(RCF)、可编程量程和功率斜坡、可编程五阶级联积分器梳(CIC5)内插滤波器、灵活的二阶重采样级联积分器梳滤波器(rCIC2)和数控振荡器/调频器(NCO)。AD6623具有四个相同的数字TSP,配有同步电路和可级联宽带通道求和功能。对四个TSP的输出进行片内求和及调整。在多载波通道宽带发射器中,双向总线支持并行(宽带)IF输入/输出以驱动第二个DAC。在此工作模式下,两个AD6623通道用于驱动一个DAC,而另两个AD6623通道用于驱动第二个DAC。通过使用之前芯片的OUT[17:0]驱动之后芯片的INOUT[17:0]可组合多个AD6623。还可以通过软件屏蔽INOUT[17:0]以忽略之前的AD6623输出。

每个通道接受来自独立串行端口的输入数据,这些端口可直接连接至数字信号处理器(DSP)芯片的串行端口。AD6623利用3.3V I/O电源和2.5V内核电源工作。所有I/O引脚均兼容5 V电压。所有控制寄存器和系数值均通过通用微处理器接口进行编程。支持Intel和Motorola微处理器总线模式。所有输入和输出均为LVCMOS兼容。

应用

  • 蜂窝/PCS基站
  • 微蜂窝/微微蜂窝基站
  • 无线本地环路基站
  • 多载波、多模式数字发射
    • GSM、EDGE、IS136、PHS、IS95、TDS CDMA、UMTS、CDMA2000
  • 相控阵波束合成天线
  • 软件定义无线电
    • 调谐分辨率大于0.025 Hz
    • 实数或复数输出

AD6623
104 MSPS、四通道数字发射信号处理器(TSP)
AD6623-fbl
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
AD6623 IBIS Models 2

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD6623的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览