AD5212

过期

12-Bit Succesive Approximation High Accuracy A/D Converters

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Extended Temperature Range: -55°C
    to +125°C
  • True 12-Bit Operation:±1/2LSB max Nonlinearity
  • Serial and Parallel Outputs
  • Totally Adjustment-Free
  • Guaranteed No Missing Codes Over the Specified Temperature Range
  • Monolithic DAC with Scaling
    Resistors for Stability
  • Hermetically-Sealed Package
  • Low Chip Count for High Reliability
  • Industry Standard Pin Out
  • Standard Temperature Range: -25°C
    to +82°C
  • Small 24-Pin DIP
AD5212
12-Bit Succesive Approximation High Accuracy A/D Converters
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5212的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览