AD2S80A
不推荐用于新设计分辨率可变的旋变数字转换器
- 产品模型
- 20
Viewing:
概述
- AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A
- 旋变数字转换器
比率转换
高跟踪速率:1040 RPS(最大值,10位时)
分辨率:10位、12位、14位或
16位,由用户设置
动态性能由用户设置
转速输出 - AD2S81A
仅支持12位固定分辨率
28引脚DIP封装 - AD2S82A
VCO输出
数据互补功能
44引脚PLCC封装
AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A系列是单芯片、10/12/14/16位旋变数字转换器。
该转换器允许用户通过外部元件选择所需的分辨率和动态性能。这赋予用户极大的灵活性,从而确定适合其系统要求的转换器。借助该转换器,用户可以选择10位、12位、14位或16位的分辨率(AD2S81A仅支持12位分辨率);设置为10位分辨率时,可以跟踪转速最高达1040转/秒(62,400 rpm)的旋变信号。
AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A系列利用比率跟踪转换方法将旋变格式输入信号转换为并行自然二进制数字字。这样确保具有高抗扰度并支持长引线,从而可将转换器远离旋变器放置。
AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A系列的参考频率范围为50 Hz至20,000 Hz。
参考资料
数据手册 4
应用笔记 7
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| 5962-9096201MQA | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| 5962-9096201MXA | 44-Lead LCC | ||
| AD2S80AAD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD2S80ABD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD2S80AJD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD2S80AKD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD2S80ALD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD2S80ASD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD2S80ASD/883B | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD2S80ATD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD2S80ATD/B | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD2S80ATE | 44-Lead LCC | ||
| AD2S80AUD | 40-Lead Side-Brazed CerDIP | ||
| AD2S81AJD | 28-Lead CerDIP (Side Brazed) | ||
| AD2S82AHPZ | 44-Lead PLCC | ||
| AD2S82AHPZ-REEL | 44-Lead PLCC | ||
| AD2S82AJPZ | 44-Lead PLCC | ||
| AD2S82AKPZ | 44-Lead PLCC | ||
| AD2S82ALPZ | 44-Lead PLCC | ||
| AD52/007-0 | CHIPS OR DIE |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2025 - 25_0083 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices Camas WA for BIMOS Products |
||
| 5962-9096201MQA | ||
| 5962-9096201MXA | ||
| AD2S80AAD | ||
| AD2S80ABD | ||
| AD2S80AJD | ||
| AD2S80AKD | ||
| AD2S80ALD | ||
| AD2S80ASD | ||
| AD2S80ASD/883B | ||
| AD2S80ATD | ||
| AD2S80ATD/B | ||
| AD2S80ATE | ||
| AD2S80AUD | ||
| AD2S81AJD | ||
| AD2S82AHPZ | ||
| AD2S82AHPZ-REEL | ||
| AD2S82AJPZ | ||
| AD2S82AKPZ | ||
| AD2S82ALPZ | ||
| AD52/007-0 | ||
|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-9096201MQA | ||
| 5962-9096201MXA | ||
| AD2S80ASD/883B | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-9096201MQA | ||
| 5962-9096201MXA | ||
| AD2S80AAD | ||
| AD2S80ABD | ||
| AD2S80AJD | ||
| AD2S80AKD | ||
| AD2S80ALD | ||
| AD2S80ASD | ||
| AD2S80ASD/883B | ||
| AD2S80ATD | ||
| AD2S80ATD/B | ||
| AD2S80ATE | ||
| AD2S80AUD | ||
| AD2S81AJD | ||
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-9096201MQA | ||
| 5962-9096201MXA | ||
| AD2S80AAD | ||
| AD2S80ABD | ||
| AD2S80AJD | ||
| AD2S80AKD | ||
| AD2S80ALD | ||
| AD2S80ASD | ||
| AD2S80ASD/883B | ||
| AD2S80ATD | ||
| AD2S80ATD/B | ||
| AD2S80ATE | ||
| AD2S80AUD | ||
| AD2S81AJD | ||
|
2月 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
| 5962-9096201MQA | ||
| 5962-9096201MXA | ||
| AD2S80ASD/883B | ||
| AD2S80ATD/B | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD2S80A | 不推荐用于新设计 | 分辨率可变的旋变数字转换器 |