AD1556

量产

适用于24位Σ-Δ型ADC的数字滤波器/抽取器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • FIR 数字滤波器/抽取器
  • 串行或并行配置选择
  • 输出字速率:250 SPS至16 kSPS
  • 低功耗:6.2 mW(典型值)
  • 待机模式:70 µW
  • 提供参考设计和
    带软件的评估板


AD1556
适用于24位Σ-Δ型ADC的数字滤波器/抽取器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1556的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览