AD1555

最后购买期限

24位、121 dB典型SNR、Σ-Δ型ADC,集成PGA

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 四阶Σ-Δ调制器
  • 宽动态范围
    - 116 dB (最小值)、120 dB(典型值,1 ms时)
    - 117 dB (典型值,0.5 ms时)
  • 低输入噪声:80 nV rms(4 ms、增益为34,128)
  • 低失真:–111 dB(最大值),–120 dB(典型值)
  • 低交调失真:122 dB
  • 采样速率:256 kSPS
  • 极高抖动容差
  • 无需外部抗混叠滤波器
  • 可编程增益前端
  • 输入范围:±2.25 V
  • 稳定的输入
  • 增益设置: 1, 2.5, 8.5, 34, 128


AD1555是一款完整的Σ-Δ调制器,并集成有可编程增益放大器,主要用于低频、高动态范围的测量应用。该器件输出与模拟输入成比例的1密度位流。当配合数字滤波器/抽取器AD1556使用时,可实现带宽为1+ kHz的业界较高性能ADC。


它采用连续时间模拟调制器输入架构,无需外部抗混叠滤波器。可编程增益前端可简化系统设计,扩展动态范围,并缩小系统板面积。低工作功率和待机模式使AD1555成为电池供电远程数据采集系统的理想之选。



AD1555
24位、121 dB典型SNR、Σ-Δ型ADC,集成PGA
AD1555/AD1556 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD1555的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览