ADSD3500
推荐用于新设计飞行时间深度成像信号处理器
- 产品模型
- 2
概述
- 适用于ADI的飞行时间成像器的深度处理器
- 全深处理分辨率为640x480,速度高达90 FPS
- 部分深度处理分辨率为1024x1024,速度高达30 FPS
- 片内SRAM,用于帧缓冲和处理
- Arm Cortex-M33处理器,用于控制数据流
- 4通道MIPI CSI-2接收器接口,每通道2.5 Gbps
- 2通道MIPI CSI-2变送器接口,每通道2.5 Gbps
- I2C主机和从机(1 MHz),I3C从机(12.5 MHz)
- QSPI主机和从机(40 MHz)
- 22 GPIO,用于外部连接
- 晶振(24 MHz)或外部时钟(24 MHz,19.2 MHz)
- 1.8V I/O电源,0.8V内核电源
- 3.47mm x 3.47mm WLCSP,采用9x9引脚阵列
ADSD3500是一款飞行时间(ToF)深度成像信号处理器(ISP),适用于ADI公司的ToF产品,例如ADTF3175和ADSD3030。这款深度ISP处理来自ToF成像器的原始相位帧,生成最终径向深度、有效亮度(AB)和秘密帧。ADSD3500支持全深计算、有效亮度和秘密数据,以实现640x480分辨率,支持部分深度计算(前期展开),以实现1024x1024分辨率。使用集成式ARM® Cortex®-M33控制数据和处理流。计算使用专业硬件和存储器执行,因此能实现低功耗ToF深度ISP解决方案。ADSD3500还控制成像传感器模块的启动、校准数据的加载,以及帧的触发。
成像数据接收器(Rx)和变送器(Tx)端口使用标准移动行业处理器接口(MIPI)摄像头串行链路2 (CSI-2)接口。处理器编程和操作通过4路QSPI、I2C和I3C串行接口进行控制。
ADSD3500采用3.47mm x 3.47mm WLCSP封装,额定工作温度范围为-25°C至+85°C。
应用
- 增强现实(AR)系统
- 机器人
- 楼宇自动化
- 机器视觉系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADSD3500BCBZRL | WLCSP | ||
| ADSD3500BCBZRL7 | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADSD3500的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论