ADFS5758
推荐用于新设计单通道、16 位、电流/电压输出 DAC,具有单极性电流输出的功能安全认证
- 产品模型
- 2
概述
- 德国莱茵电视公司(TÜV Rheinland)批准了 SIL 2/SC3 的单极性电流输出的功能安全性,文件号 968 / FSP 2055.00/20
- 在单个端子上提供电流/电压输出
- 电流输出范围:0 mA 至 20 mA、4 mA 至 20 mA、0 mA 至 24 mA、±20 mA、±24 mA、−1 mA 至 +22 mA
- 电压输出范围(具有 20% 超量程):0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、±5 V 和 ±10 V
- 用户可编程偏移和增益
- 高级片内诊断
- 12 位 ADC 用作独立的监视功能,可以验证输出和精度。
- 片内基准电压源
- 适用于热管理的 DPC
- 用户可编程偏移和增益
- 可靠的架构,包括输出故障保护
- EMC 测试标准:
- IEC 61000-4-6 传导抗扰度 (10 V,A 级)
- IEC 61000-4-3 辐射抗扰度 (20 V/m, A 级)
- IEC 61000-4-2 ESD (±6 kV 接触放电,B 级)
- IEC 61000-4-4 电气快速瞬变 (EFT) (±4 kV,B 级)
- IEC 61000-4-5 浪涌 (±4 kV,B 级)
- CISRP 11 辐射发射 (B 级)
- 32 引脚、5 mm × 5 mm LFCSP 封装
- 温度范围为 −40°C 至 +105°C
ADFS5758 是单通道、16 位、电流/电压输出 DAC。该套件经过功能安全认证,可用于单极性电流输出,并且是兼容的产品,具有 SC3 系统能力,可根据 IEC 61508 应用于高达 SIL 2 的安全相关应用。这种安排允许单个 ADFS5758 用于实现非冗余配置的 SIL 2。ADFS5758 的安全状态为开路/高阻抗。
ADFS5758 是一款单通道电压和电流输出数模转换器 (DAC),其工作电源电压范围为 AVSS 上的 −33 V(最小值)至 AVDD1 上的 +33 V(最大值),最大工作电压介于两个 60 V 电源轨之间。片内动态功率控制 (DPC) 可通过使用已针对最低片内功耗而优化的降压直流/直流转换器,将 VIOUT 输出驱动器电路的电源电压 (VDPC+) 从 4.95 V 调节到 27 V,最大限度地减小封装功耗。CHART 引脚支持将 HART® 信号耦合到电流输出上。
该套件使用一个多功能 4 线串行外设接口 (SPI),以高达 50 MHz 的时钟频率工作,并与标准 SPI、QSPI™、MICROWIRE™、DSP 和微控制器接口标准兼容。该接口还使用可选的 SPI 循环冗余校验码 (CRC) 和窗口看门狗定时器。ADFS5758 提供了从先前产品改进的诊断功能,例如集成的独立 12 位诊断模数转换器(ADC),可用于对内部和外部节点进行数字化处理。
产品聚焦
- 经 TÜV Rheinland 批准的 SIL 2/SC3 功能安全性
- 一系列高级诊断特性,包括高可靠性集成式 ADC。
- DPC 使用集成的降压型 DC-DC 转换器,进行热管理。与 ADP1031 配合使用时,ADFS5758 以 <2 W 的功耗,实现 8 通道之间的隔离输出。
- 可编程功率控制 (PPC) 模式可实现更快的建立时间(典型值 15 µs)。
- 具有防接线错误输出保护 (±38 V),因此高度可靠。
应用
- 过程控制
- 执行器控制
- 通道隔离的模拟输出
- 可编程逻辑控制器 (PLC) 和分布式控制系统 (DCS) 应用
- HART 网络连接
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
申请保密协议
安全详情
为ADFS5758定义的安全功能采用数字输入码并在满量程范围±2.5%内产生与数字输入码成正比的输出单极性电流。例如,4 mA至20 mA范围的2.5%为400 µA。因此,输出电流在编程输出的±400 µA范围内。如果降低了安全功能(在系统中检测到故障),ADFS5758的安全状态为开路/高阻抗。ADFS5758对于假定用例的诊断覆盖率(DC)为>90%。有关ADFS5758在功能安全应用中的详细配置、操作、SFF计算、FIT数据和其他所需指标说明,请参阅安全手册(按要求提供)。
功能安全手册和安全报告
可在保密协议(NDA)。
视频 6
器件驱动器 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADFS5758BCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) | ||
| ADFS5758BCPZ-RL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.95mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADFS5758的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论