ADAS1134

推荐用于新设计

128通道、24位电流数字ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 128通道、低电平电流数字转换器
  • 最高24位分辨率
  • 最高22.6 kSPS(44.2 μs积分时间)
  • 同步采样
  • 无死区时间、无电荷损失
  • 超低噪声,低至0.32 fC rms (2000 e−)
  • 用户可调的满量程范围
  • 积分非线性(INL): 读数的±0.05%,FSRI的±1.0 ppm
  • 低功耗: 每通道2.25 mW
  • LVDS自时钟串行数据接口
  • 串行外设接口(SPI)配置寄存器(菊花链功能)
  • 片上温度传感器和基准电压缓冲
  • 10 mm ×10 mm、242引脚CSP_BGA封装
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADAS1134
128通道、24位电流数字ADC
ADAS1134 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

技术文章 1

申请保密协议

Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). Please send your project details, company information and contact by e-mail to ADAS@analog.com.

Please contact the ADC Development Group for additional technical information.

For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览