71M6545
过期电表处理器
在电表设计中省去昂贵的电流变压器
Viewing:
概述
- 2000:1电流范围内精度保持在< 0.1%
- 优于IEC 62053/ANSI C12.20标准要求
- 七路传感器输入支持零相电流测量,输入电流可选择差分模式
- 每路电流输入可选择增益为1或8,支持分流器
- 可编程脉宽高速Wh/VARh脉冲输出
- 闪存/RAM容量
- 32KB/3KB (71M6545)
- 64KB/5KB (71M6545H)
- 多达4个脉冲输出,具有脉冲计数功能
- 四象限计量,提供相位排序
- 数字温度补偿
- 计量补偿
- 为TOU提供精确的RTC,在所有功率模式下,可对晶体进行自动温度补偿
- 独立的32位计算引擎
- 46Hz–64Hz交流电频率范围,提供校准功能
- 相位补偿(±7°)
- 休眠模式下仅消耗1µA电源电流
- 安全闪存
- 在系统程序更新
- 8位MPU (80515)、高达5 MIPS,可选择后处理和主机支持
- 多达29个DIO引脚
- 硬件看门狗定时器(WDT)
- I²C/MICROWIRE® EEPROM接口
- 供主机使用的SPI接口
- 可完全访问共用存储空间
- 可编程闪存
- UART
- 工业温度范围
- 64引脚LQFP无铅(Pb)封装
71M6545/71M6545H计量处理器采用Teridian第4代电表架构,支持71M6xxx系列隔离电流检测产品,从而有效减少外部元件数量,具有防磁篡改和高度可靠性。71M6545/71M6545H采用单转换器架构(Single Converter Technology®),内置22位Σ-Δ ADC、用于内核计量功能的定制32位计算引擎(CE)和用户可编程的8051兼容应用处理器(MPU)内核(带有64KB闪存和5KB RAM)。
外部主处理器可以直接通过SPI™接口读取测量参数,或通过嵌入式MPU内核读取测量数据,在计量子系统中实现数据采集、存储和预处理。此外,器件还集成RTC、DIO和UART。完整的ICE阵列和开发工具、程序库以及参考设计有助于加快计量设备的开发和认证进程,满足全球所有ANSI和IEC电表测量标准要求。
应用
- null
- null
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 71M6545的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论